ZHCUA81 May   2022

 

  1.   TPS6290x-Q1EVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

物料清单

表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPS6290x-Q1EVM 物料清单
-001 -002 -003 参考标识符 值 说明 封装 器件型号 制造商
1 1 1 C1 10µF 电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X8R 1210

CGA6P1X8R1E106K250AE

TDK
1 1 1 C2 22µF 电容,陶瓷,22µF,16V,±20%,X8L

1210

CGA6P1X8L1C226M250AC

TDK
1 1 1 C3 3300pF 电容,陶瓷,3300pF,50V,±20%,X8R 0603

CGA3E2X8R1H332M080AA

TDK

1 1 1 C4 47µF 电容,钽,47µF,35V,±10%,0.5Ω

2917

T498X476K035ATE500

Kemet(基美)
0 0 1 L1 1µH 电感器功率屏蔽线绕 1µH,20% 复合,8.8A,8.2mΩ DCR 4mm × 4mm XGL4020-102MEC Coilcraft(线艺)
1 1 0 L1 2.2 µH 电感器功率屏蔽线绕 2.2µH,20% 复合,6.2A,19.5mΩ DCR 4mm × 4mm XGL4020-222MEC Coilcraft(线艺)
1 0 0 R1 453kΩ 电阻,453kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
0 1 0 R1 200kΩ 电阻,200kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
0 0 1 R1 100kΩ 电阻,100kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
2 2 2 R2、R3 100kΩ 电阻,100kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
1 1 0 R4 16.9kΩ 电阻,16.9kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
0 0 1 R4 7.15kΩ 电阻,7.15kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
1 0 0 U1 TPS62901-Q1(1) 采用具有可润湿侧翼的 2.2mm × 2mm VQFN 封装的 3V 至 18V、1A、低 IQ 降压转换器 2.2 mm × 2 mm

TPS62901QRYTRQ1

德州仪器 (TI)
0 1 0 U1 TPS62902-Q1(1) 采用具有可润湿侧翼的 2.2mm × 2mm VQFN 封装的 3V 至 18V、2A、低 IQ 降压转换器 2.2 mm × 2 mm TPS62902QRYTRQ1 德州仪器 (TI)
0 0 1 U1 TPS62903-Q1(1) 采用具有可润湿侧翼的 2.2mm × 2mm VQFN 封装的 3V 至 18V、2A、低 IQ 降压转换器 2.2 mm × 2 mm TPS62903QRYTRQ1 德州仪器 (TI)
TPS6290x-Q1EVM 可能装有 TPS6290x-Q1 (U1) 器件,但该器件不会在其顶部显示正确的标识信息。这些器件仍然是经过全面测试的 TPS6290x-Q1 器件。