ZHCUA81 May   2022 TPS62901-Q1 , TPS62902-Q1 , TPS62903-Q1

 

  1.   TPS6290x-Q1EVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

MODE/S-CONF 电阻器

R4 选择以下设置:

  • 开关频率
  • 输出放电
  • MODE 设置
  • 输出电压设置配置

选择其他开关频率时,电感器值也应更改。使用 VSET 配置来设置输出电压时,请移除 R1 并更改 R2 的值。各种设置的详细信息,请参阅采用具有可润湿侧翼的 2.2mm x 2.mm VQFN 封装的 TPS62903-Q1、3V 至 18V、低 IQ 降压转换器数据表。