ZHCUA81 May   2022 TPS62901-Q1 , TPS62902-Q1 , TPS62903-Q1

 

  1.   TPS6290x-Q1EVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

引言

TPS6290x-Q1 是同步降压转换器,采用具有可润湿侧翼的小型 2.2mm × 2mm × 0.5mm VQFN 封装。此系列中的三种不同器件支持 1A、2A 或 3A 输出电流。