ZHCUA81 May   2022

 

  1.   TPS6290x-Q1EVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

TPS6290x-Q1EVM 评估模块

TPS6290x-Q1 (BSR196) 便于评估 TPS6290x-Q1 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器,其采用具有可润湿侧翼的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装。BSR196-003 使用 3A TPS62903-Q1,通过 3V 至 18V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR069-002 使用 2A TPS62902-Q1,通过 3V 至 18V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR069-001 使用 1A TPS62901-Q1,通过高达 18V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPS6290x-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的高效低 IQ1 级降压转换器,适用于各种汽车应用,比如:

  • ADAS
  • 车身电子装置和照明
  • 信息娱乐系统和仪表组
  • 混合动力、电动和动力总成系统
  • 任何具有 12V 输入电压或采用 1-4 节锂电池组的应用