ZHCUA79 March   2022 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903

 

  1.   TPSM8290xEVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

TPSM8290xEVM 评估模块

TPSM8290xEVM (BSR188) 便于评估 TPSM8290x 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容转换器模块,其具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。BSR188-003 使用 3A TPSM82903,通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR188-002 使用 2A TPSM82902,通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR188-001 使用 1A TPSM82901,通过高达 17V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPSM8290x 是一款高效率、低 IQ 的降压转换器模块,适合各种工业、企业和个人电子产品应用,例如:

  • 工厂和楼宇自动化
  • IP 网络摄像头
  • 工业 PC
  • 数据中心交换机
  • 伺服驱动器
  • 移动和嵌入式计算
  • 任何具有 12V 输入电压或采用 1-4 节锂电池组的应用。