ZHCUA79 March   2022 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903

 

  1.   TPSM8290xEVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

性能规格

表 1-1、表 1-2 和表 1-3 对 TPSM8290xEVM 性能规格进行了汇总。

表 1-1 TPSM82903EVM 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压31217V
输出电压设定点1.2V
输出电流03A
MODE/S-CONF (R7) 设置2.5MHz,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,外部 FB,输出放电禁用7.15kΩ
表 1-2 TPSM82902EVM 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压31217V
输出电压设定点1.8V
输出电流02A)
MODE/S-CONF (R7) 设置2.5MHz,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,外部 FB,输出放电禁用7.15kΩ
表 1-3 TPSM82901EVM 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压3.41217V
输出电压设定点3.3V
输出电流01A
MODE/S-CONF (R7) 设置2.5MHz,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,外部 FB,输出放电禁用7.15kΩ