ZHCUA79
March 2022
TPSM82901
,
TPSM82902
,
TPSM82903
TPSM8290xEVM 评估模块
商标
1
引言
1.1
性能规格
1.2
更改
1.2.1
输入和输出电容器
1.2.2
可配置的使能电压阈值
1.2.3
SS/TR 电容器
1.2.4
前馈电容器
1.2.5
MODE/S-CONF 电阻器
2
设置
2.1
输入/输出连接器说明
3
安全说明
4
测试结果
5
电路板布局
6
原理图和物料清单
6.1
原理图
6.2
物料清单
2.1
输入/输出连接器说明
J2、引脚 1 和引脚 2 – V
IN
从 EVM 输入电源的正输入连接
J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
输入电压感测连接。测量此处的输入电压。
J2、引脚 5 和引脚 6 – GND
从 EVM 输入电源的返回连接
J3、引脚 1 和引脚 2 – V
OUT
输出电压连接
J3、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
输出电压感测连接。测量此处的输出电压。
J3、引脚 5 和引脚 6 – GND
输出返回连接
J4 – PG/GND
PG 输出位于该接头的引脚 1 上,引脚 2 上有一个便利的接地端。
J5 – TRACK-IN/SS/TR/GND
通过移除 C12, IC 跟踪外部施加的电压。在引脚 1 上施加电压,以计量通过 R8 和 R9 施加的电压。可在引脚 2 上测量 SS/TR 电压。
JP1 – PG 上拉电压
PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP1 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 V
OUT
。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上提供不同的电压,从而将 PG 引脚上拉到不同的电平。 外部施加的电压必须保持在 18 V 以下。
JP2 – EN
EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。移除跳线以通过 R3 和 R4 设置可配置使能电压阈值。
JP3 – MODE/S-CONF
MODE/S-CONF 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 PWM 和 MODE/S-CONF 以在强制 PWM 模式下运行 IC。使跳线跨接 PFM/PWM 和 MODE/S-CONF 以在自动 PFM/PWM 模式下运行 IC。移除跳线,从而使用由 R7 设置的 MODE/S-CONF 配置来操作 IC。
注:
如果在运行期间需要在 PWM 与 PFM/PWM 模式之间进行切换,则必须在启用 IC 前将 JP3 设置为 PWM 或 PFM/PWM。