ZHCUA79 March   2022 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903

 

  1.   TPSM8290xEVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

物料清单

表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPSM8290xEVM 物料清单
-001-002-003参考标识符 值说明封装器件型号制造商
111C147µF电容,钽,47µF,35V,±10%,0.3Ω7343-43T495X476K035ATE300Kemet(基美)
111C510µF电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X7R1206C3216X7R1E106K160AETDK
111C622µF电容,陶瓷,22µF,10V,±20%,X7S0805C2012X7S1A226M125ACTDK
111C123300pF电容,陶瓷,3300pF,50V,±5%,C0G/NP00603GRM1885C1H332JA01DmuRata(村田)
100R2113kΩ电阻,113k,1%,0.1W,06030603StdStd
010R2200kΩ电阻,200kΩ,1%,0.1W0603StdStd
001R2100kΩ电阻,100kΩ,1%,0.1W0603StdStd
011R5100kΩ电阻,100kΩ,1%,0.1W0603StdStd
100R524.5kΩ电阻,24.9k,1%,0.1W,06030603StdStd
111R6100kΩ电阻,100k,1%,0.1W,06030603StdStd
111R77.15kΩ电阻,7.15kΩ,1%,0.1W0603StdStd
100U1TPSM82901(1)具有集成电感器、采用 MicroSiP 封装的 3V 至 17V 低 IQ 降压转换器模块3 × 2.8 mmTPSM82901SISR德州仪器 (TI)
010U1TPSM82902(1)具有集成电感器、采用 MicroSiP 封装的 3V 至 17V 低 IQ 降压转换器模块3 × 2.8 mmTPSM82902SISR德州仪器 (TI)
001U1TPSM82903(1)具有集成电感器、采用 MicroSiP 封装的 3V 至 17V 低 IQ 降压转换器模块3 × 2.8 mmTPSM82903SISR德州仪器 (TI)
TPSM8290xEVM 可能装有 TPSM8290x (U1) 器件,但该器件不会在其顶部显示正确的标识信息。这些器件仍然是经过全面测试的 TPSM8290x 器件。