ZHCUA79 March   2022 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903

 

  1.   TPSM8290xEVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

输入和输出电容器

C2、C3 和 C4 作为附加的输入电容器提供。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入电压纹波。

C7、C8、C9 和 C10 作为附加的大容量输出电容器提供。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输出电压纹波。总输出电容必须保持在采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的 TPSM82903、3A、3V 至 17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表中推荐的范围内,才能实现正常运行。