ZHCUA72 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2说明
    1. 2.1 输入电源和负载(J1/J5 和 J2/J6、J7/J11 和 J8/J12)
    2. 2.2 两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q2–Q3/Q4 和 Q6/Q7–Q8/Q9)
    3. 2.3 输出压摆率控制(R1 和 C1)
    4. 2.4 输出肖特基二极管(D4、D10)和 LED 指示(D6、D12)
    5. 2.5 测试点
  5. 3原理图
  6. 4测试设备要求
    1. 4.1 电源
    2. 4.2 仪表
    3. 4.3 示波器
    4. 4.4 负载
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 初始设置
    2. 5.2 上电
    3. 5.3 通过 EN 导通
    4. 5.4 浪涌电流控制
    5. 5.5 过压响应
    6. 5.6 反极性保护
  8. 6电路板布局和物料清单
    1. 6.1 电路板布局
    2. 6.2 物料清单

两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q2–Q3/Q4 和 Q6/Q7–Q8/Q9)

LM74502-Q1EVM 上的通道 1 填充一组能够支持 5A 应用的背对背连接的 N 沟道 MOSFET(通道 1 中的 Q3 和 Q4)。提供了并联 FET 的占位符(通道 1 中的 Q1 和 Q2),用于将电流扩展至 10A,并可用于验证其他 MOSFET。若要使用户能够评估负载开关功能,需要在通道 2 上填充一个 FET (Q8)。