ZHCUA72 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2说明
    1. 2.1 输入电源和负载(J1/J5 和 J2/J6、J7/J11 和 J8/J12)
    2. 2.2 两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q2–Q3/Q4 和 Q6/Q7–Q8/Q9)
    3. 2.3 输出压摆率控制(R1 和 C1)
    4. 2.4 输出肖特基二极管(D4、D10)和 LED 指示(D6、D12)
    5. 2.5 测试点
  5. 3原理图
  6. 4测试设备要求
    1. 4.1 电源
    2. 4.2 仪表
    3. 4.3 示波器
    4. 4.4 负载
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 初始设置
    2. 5.2 上电
    3. 5.3 通过 EN 导通
    4. 5.4 浪涌电流控制
    5. 5.5 过压响应
    6. 5.6 反极性保护
  8. 6电路板布局和物料清单
    1. 6.1 电路板布局
    2. 6.2 物料清单

负载

一个电阻负载或等效负载,能够在 12V 电压下承受高达 10A 的直流负载。