ZHCUA72
January 2022
摘要
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
说明
2.1
输入电源和负载(J1/J5 和 J2/J6、J7/J11 和 J8/J12)
2.2
两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q2–Q3/Q4 和 Q6/Q7–Q8/Q9)
2.3
输出压摆率控制(R1 和 C1)
2.4
输出肖特基二极管(D4、D10)和 LED 指示(D6、D12)
2.5
测试点
3
原理图
4
测试设备要求
4.1
电源
4.2
仪表
4.3
示波器
4.4
负载
5
测试设置和结果
5.1
初始设置
5.2
上电
5.3
通过 EN 导通
5.4
浪涌电流控制
5.5
过压响应
5.6
反极性保护
6
电路板布局和物料清单
6.1
电路板布局
6.2
物料清单
5.1
初始设置
图 5-1
显示了用于评估 LM74502Q1EVM 的测试设置。测试该评估模块之前须遵循的步骤包括:
将电源和负载连接到 LM74502Q1EVM。
将电源输出设置为 12V,将电流限值设置为 5A。
将负载设置为 200mA 或小于 5A 的负载值。
将跳线设置为默认跳线设置,如
表 5-1
所示。