ZHCUA72
January 2022
摘要
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
说明
2.1
输入电源和负载(J1/J5 和 J2/J6、J7/J11 和 J8/J12)
2.2
两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q2–Q3/Q4 和 Q6/Q7–Q8/Q9)
2.3
输出压摆率控制(R1 和 C1)
2.4
输出肖特基二极管(D4、D10)和 LED 指示(D6、D12)
2.5
测试点
3
原理图
4
测试设备要求
4.1
电源
4.2
仪表
4.3
示波器
4.4
负载
5
测试设置和结果
5.1
初始设置
5.2
上电
5.3
通过 EN 导通
5.4
浪涌电流控制
5.5
过压响应
5.6
反极性保护
6
电路板布局和物料清单
6.1
电路板布局
6.2
物料清单
1.1
特性
EVM 的主要特性包括:
12V 和 24V 汽车反向电池保护
输入工作电压范围为 3V 至 40V,可扩展至 65V
12V 电池保护(3V 至 40V)
24V 电池保护(3V 至 65V)
最大负载电流为 5A,提供 10A 工作电流选项
用于电源路径切断的开关输出
使能开/关控制
输出电压压摆率控制
用于输出开关检测的 LED 指示
适用于汽车瞬态抗扰度的板载 TVS 保护