ZHCUA72 January 2022
TI 的 LM74502-Q1 评估模块 LM74502Q1EVM 是一款双通道 EVM,可帮助设计人员在通道 1 和通道 2 中分别评估 LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 的运行情况和性能。此评估模块展示了 LM74502-Q1 如何驱动外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET 来实现过压和欠压情况下的反极性保护和负载断开特性。LM74502-Q1 的栅极驱动强度为 60μA,适用于需要固有浪涌电流控制的应用。另一方面,LM74502H-Q1 具有峰值为 11mA 的更快速的栅极驱动器,适用于需要快速导通和关断外部 MOSFET 开关的应用。在待机模式期间使能引脚处于低电平的情况下,外部 MOSFET 和控制器均处于关断状态,并消耗 1μA 的极低电流。