ZHCUA54 March 2022
SENSE1 和 SENSE2 输入允许通过电阻器分压监控任何电压轨。TPS3760EVM 默认装配了一个 TPS3760A012DYYR 器件,该器件具有可调节的 0.8V 阈值。电阻器 R2 和 R4(均为 49.9kΩ)通过使用 SENSE1 输入控制 TPS3760 SENSE 引脚的分压器。这些 0603 电阻器可以替换为任何值以形成分压器,然后可以分压至 0.8V 的跳变阈值。有关此操作和这些电阻器的选择说明,请参阅 TPS3760 数据表的“可调电压阈值”部分。要使用板载分压器,请确保在 J4 上填充一个跳线,并在 J3 底部的两个引脚上为 SENSE1 填充一个跳线。要直接在 SENSE1 或 SENSE2 上监控 VDD,请在 J4 上和 J3 的底部两个引脚上为 SENSE1 填充一个跳线,并在 J2 上和 J1 的底部两个引脚上为 SENSE2 填充一个跳线。可在Topic Link Label4.5中详细了解感应输入的可调延迟。
此外,还需要注意,此电路板默认装配的 TPS3760A012DYYR 是单通道器件。TPS3760 不包括 SENSE2 输入。SENSE2 和 RESET2 信号路径应遵循 TPS3760 数据表中的数据表引脚排列配置。SENSE2 和 RESET2 引脚用于具有双通道的 TPS37 和 TPS38 系列器件。