ZHCUA54 March 2022
表 3-1 列出了测试点和功能说明。所有器件引脚都可细分为 EVM 上的测试点。
| 测试点编号 | 测试点丝印标签 | 函数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TP1 | VSENSE2 | 通过可选分压器连接到 SENSE2 的输入。 | 可使用户将所需电压施加到 SENSE2 引脚。 |
| TP2 | VSENSE1 | 通过可选分压器连接到 SENSE1 的输入。 | 可使用户将所需电压施加到 SENSE1 引脚。 |
| TP3 | VAUX1 | 连接到 RESET1 引脚。 | 允许用户选择为 RESET1 输出添加外部上拉轨。 |
| TP4 | VAUX2 | 连接到 RESET2 引脚。 | 可使用户选择为 RESET1 输出添加外部上拉轨。 |
| TP5 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP6 | VDD | 连接到 VDD 引脚。 | 可使用户连接到器件的 VDD 引脚。 |
| TP7 | VSENSE2_PIN | 直接连接到 SENSE2 的输入。 | 可使用户直接连接到器件的 SENSE2 引脚。 |
| TP8 | VSENSE1_PIN | 直接连接到 SENSE1 的输入。 | 可使用户直接连接到器件的 SENSE1 引脚。 |
| TP9 | RESET1_PIN | 连接到 RESET1 引脚。 | 可使用户测量 RESET1 输出电压。 |
| TP10 | RESET2_PIN | 连接到 RESET2 引脚。 | 可使用户测量 RESET2 输出电压。 |
| TP11 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP12 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP13 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP14 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |