ZHCUA54 March 2022
表 3-2 列出了 TPS3760EVM 上的跳线。EVM 将按顺序安装十二个跳线。
| 跳线 | 默认连接 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | 在顶部 2 个引脚上闭合 | 可选跳线,用于在减半分压器连接与 VDD 和 SENSE2 直接连接之间进行选择(底部 2 个引脚 = 分压器;顶部 2 个引脚:SENSE2 = VDD) |
| J2 | 开路 | SENSE2 分压器跳线。将 VDD 连接到一个减半分压器,以馈入 SENSE2(如果已安装)。(R1 = R2 = 49.9kΩ) |
| J3 | 在顶部 2 个引脚上闭合 | 可选跳线,用于在减半分压器连接与 VDD 和 SENSE1 直接连接之间进行选择(底部 2 个引脚 = 分压器;顶部 2 个引脚:SENSE1 = VDD) |
| J4 | 开路 | SENSE1 分压器跳线。将 VDD 连接到一个减半分压器,以馈入 SENSE1(如果已安装)。(R1 = R2 = 49.9kΩ) |
| J5 | 在左侧和中间引脚上闭合 | 上拉跳线,通过一个 10.0kΩ 电阻将 RESET1 连接到 VDD(推挽配置器件断开,或从中间到右连接以上拉到不同的电压) |
| J6 | 在左侧和中间引脚上闭合 | 上拉跳线,通过一个 10.0kΩ 电阻将 RESET2 连接到 VDD(推挽配置器件断开,或从中间到右连接以上拉到不同的电压) |
| J7 | 闭合 | 用于将 100nF 电容添加到 SENSE2 输入的跳线。 |
| J8 | 闭合 | 用于将 100nF 电容添加到 SENSE1 输入的跳线。 |
| J9 | 开路 | 可选跳线,用于在 6 个选项之间进行选择来端接 CTS1。电容器尺寸标注在电路板上,从下到上依次为:DNI(如果需要,可在此处焊接定制电容器)、1nF、10nF、100nF、1uF、10uF。 |
| J10 | 开路 | 可选跳线,用于在 6 个选项之间进行选择来端接 CTS2。电容器尺寸标注在电路板上,从上到下依次为:DNI(如果需要,可在此处焊接定制电容器)、1nF、10nF、100nF、1uF、10uF。 |
| J11 | 开路 | 可选跳线,用于在 7 个选项之间进行选择来端接 CTR1/MR 引脚。电容器尺寸标注在电路板上,从下到上依次为:开路(连接到 GND 以测试 MR 功能)、DNI(如果需要,可在此处焊接定制电容器)、1nF、10nF、100nF、1uF、10uF。 |
| J12 | 开路 | 可选跳线,用于在 7 个选项之间进行选择来端接 CTR2/MR 引脚。电容器尺寸标注在电路板上,从上到下依次为:开路(连接到 GND 以测试 MR 功能)、DNI(如果需要,可在此处焊接定制电容器)、1nF、10nF、100nF、1uF、10uF。 |