ZHCUA54 March 2022
器件上的 RESET1 和 RESET2 输出分别代表在输入 SENSE1 和 SENSE2 上运行后电压监控的效果。TPS3760EVM 上的器件是 TPS3760A012DYYR,其代表 RESET1 上的欠压低电平有效开漏输出并且是单通道器件。如果将 EVM 与 TPS3760-Q1/TPS3760 系列中的其他器件一起使用,则需要对 EVM 的默认配置进行调整。对于使用推挽式拓扑而非开漏的器件,您应该取消安装 J5(上拉至 RESET1 的 VDD)或 J6(上拉至 RESET2 的 VDD)上的跳线。此外,如果您想在复位上拉跳线上使用不同大小的上拉电阻,则可以将 R2 或 R3 上的 10.0kΩ 电阻替换为另一个 0603 电阻。RESET1 和 RESET2 输出可上拉至工作范围内的任何电压,方法是在 RESET1 的中间和右侧引脚上填充 J5、在 RESET2 的中间和右侧引脚上填充 J6,并将电压连接到 RESET1 的 TP3 及 RESET2 的 TP4。