ZHCUA54 March 2022
TPS3760EVM 可帮助设计工程师评估可能用于其自有电路应用的 TPS3760/TPS3760-Q1 过压和欠压监视器系列的运行情况和性能。此特定 EVM 配置包含 TPS3760A012DYYR,后者是一款专用于监控可调轨的欠压监控器。TPS3760/TPS3760-Q1 系列提供 2.7V 至 65V 的可变阈值和 2% 至 13% 的迟滞选项,采用小型 14 引脚 SOT-23 封装,具有开漏输出和推挽输出。TPS3760/TPS3760-Q1 系列包括可调节电容器引脚,用于连接电容器以调节 RESET 输出上升沿和下降沿的延迟。通过单独提供的 SENSE 输入引脚,可实现安全关键型和高可靠性系统所需的冗余。最后,该器件提供可选的手动复位功能,针对某些所需的应用而言,可实现硬复位和锁存特性。Topic Link Label2提供了电路板的原理图、BOM 和布局信息。Topic Link Label3介绍了器件的连接器、跳线和测试点。Topic Link Label4介绍了 EVM 的设置和运行。