ZHCUA54 March 2022
TPS3760 和 TPS3760-Q1 系列器件包含两个可调节的复位延时时间引脚,用于控制复位引脚在达到其有效条件后变为无效的时间。这些引脚还具有双重用途,在连接到逻辑接地时可用作手动复位(MR)。用户可以通过位于 J11 和 J12 的跳线来调整这些引脚的配置。接头 J11 用作 CTR1/MR 的可选选项,接头 J12 用作 CTR2/MR 的可选选项。接头的位置 DNI(由 DNI 表示)将引脚连接到未填充的 0603 电容器焊盘,供用户焊接在所选电容器上。这些跳线的电容值标在电路板上,也列在跳线说明部分中,如下所示:对于 J11,从上到下依次为 10uF、1uF、100nF、10nF、1nF、DNI(为用户指定值)和 OPEN(连接到 GND 以进行 MR 测试)。对于 J12,从下到上依次为 10uF、1uF、100nF、10nF、1nF、DNI(为用户指定值)和 OPEN(连接到 GND 以进行 MR 测试)。有关用户编程的更多详细信息,请参阅 TPS3760-Q1 数据表中的可调节复位延时时间配置。