ZHCUA49A February 2014 – January 2022 LMZ31704 , LMZ31707 , LMZ31710
提供导线回路测试点和示波器探头测试点作为数字电压表(DVM)或示波器探头的方便连接点,以帮助评估测试板。表 3-1 提供了每个测试点的说明。
| 测试点 | 说明 |
|---|---|
| AGND | 控制和监测接地。与控制测试点关联的 DVM 和任何信号都以任意模拟接地点为基准。 |
| CLK_IN | 连接到 LMZ31710 器件的 RT/CLK 引脚。可以将外部时钟信号应用于该点,以将器件同步到适当的频率。 |
| INH/UVLO | 将该点连接到控制接地,以抑制 LMZ31710 器件。允许该点悬空,以启用该器件。可在该点、控制接地和 PVIN 之间连接一个外部电阻分压器(R3 和 R4),以调整器件的欠压锁定。 |
| PVIN | 输入电压监测。将 DVM 连接到该点以测量效率。 |
| PVIN 范围(P2) | 输入电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。 |
| PWRGD | 监测 LMZ31710 的电源正常信号。这是一个开漏信号,如果要监测它,需要一个外部上拉电阻。TI 建议使用 10kΩ 至 100kΩ 上拉电阻。 |
| PWRGD PULL_UP | 电源正常上拉电压连接点。将外部电压(< 6V)连接至该引脚,以为 PWRGD 信号提供电压。电路板底部有一个 100kΩ 上拉电阻。 |
| SS/TR | 连接到 LMZ31710 器件的缓启动连接点。可在该点到控制接地之间连接一个外部电容,以增加器件的缓启动时间。该点还可用作跟踪应用的输入。 |
| SYNC_OUT | 此输出提供一个与 LMZ31710 器件的 PH 节点 180° 异相的时钟信号,可用于同步其他器件。 |
| VOUT | 输出电压监测。将 DVM 连接到该点,以测量效率、线性调整率和负载调整率。 |
| VOUT 范围(P3) | 输出电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输出纹波电压和瞬态响应。 |