ZHCUA49A February   2014  – January 2022 LMZ31704 , LMZ31707 , LMZ31710

 

  1.   LMZ31710 并联用户指南
  2. 说明
  3. 入门
  4. 测试点说明
  5. 操作说明
  6. 电流限值
  7. 性能数据
  8. 2 个 LMZ31710 并联物料清单
  9. 2 个 LMZ31710 并联原理图
  10. 4 个 LMZ31710 并联物料清单
  11. 104 个 LMZ31710 并联原理图
  12. 11修订历史记录

说明

此测试板具有配置为并联运行的 LMZ31710 器件。测试板在 LMZ31710 器件的整个输入电压范围(2.95V 至 17V)内工作,而且可选择双输入电源轨。可使用配置跳线(P4)将输出电压设置为四个常用值之一。此测试板可配置为接受外部时钟,以设置开关频率。使用跳线可将每个并联的 LMZ31710 器件配置为与控制器同相或 180° 异相工作。电路板上装有输入和输出电容,可提供完整的输入和输出电压范围。电流监测测试点可用于测量每个器件的电流。通过提供监控测试点,可测量以下参数:

  • 效率
  • 功率耗散
  • 输入纹波
  • 输出纹波
  • 线性和负载调整率
  • 瞬态响应

提供控制测试点,以便使用 PWRGD、抑制/UVLO、同步(CLK_IN)和缓启动或跟踪特性。