ZHCUA49A February   2014  – January 2022

 

  1.   LMZ31710 并联用户指南
  2. 1 说明
  3. 2 入门
  4. 3 测试点说明
  5. 4 操作说明
  6. 5 电流限值
  7. 6 性能数据
  8. 7 2 个 LMZ31710 并联物料清单
  9. 8 2 个 LMZ31710 并联原理图
  10. 9 4 个 LMZ31710 并联物料清单
  11. 104 个 LMZ31710 并联原理图
  12. 11修订历史记录

操作说明

为使测试板使用单一电源工作,VIN SELECT 跳线(P1)必须处于图 2-1 和图 2-2 所示的默认 PVIN-VIN 位置。在此位置,LMZ31710 器件的 PVIN 和 VIN 引脚连接在一起。连接在一起后,输入电压范围是 4.5V 至 17V。请参阅 LMZ31710 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 10A 模块 数据表,进一步了解输入电压范围、UVLO 工作模式和使用外部 Vbias 电源时可选的双电源运行模式。

施加有效的输入电压后,输出电压将在大概 1.2ms 内爬升到选定值。可通过在测试板底部的 C12 位置添加一个 SS 电容器来增加软启动时间。请参阅 LMZ31710 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 10A 模块 数据表,了解有关调整软启动时间的更多信息。

测试板上的所有 LMZ31710 器件必须同步到同一频率。实现方法有两种,一种是向 CLK_IN 测试点施加外部时钟信号并为每个器件运行时钟,另一种是使用 RRT 电阻(R2)设置控制器器件的频率并向其余的目标器件提供 Sync_Out 信号。每个器件的时钟相位选择器用于选择外部时钟或 Sync_Out 时钟信号。Sync_Out 信号是与开关频率相同但 180° 异相的时钟信号。测试板设为在 300kHz 自由运行频率下工作。要更改自由运行开关频率,可根据 LMZ31710 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 10A 模块 数据表更改 R2 值。

表 4-1 列出了每个 VOUT 选择的开关频率范围。占空比、最短导通时间、最短关断时间和电流限制等若干因素影响开关频率的选择。

表 4-1 开关频率范围
频率范围
VOUT(V)PVIN=12VPVIN=5V
0.6200 至 250 kHz200 至 550 kHz
0.9200 至 300 kHz200 至 800 kHz
1.2200 至 450 kHz200 至 1000 kHz
1.8300 至 600 kHz300 至 1200 kHz