ZHCUA49A February 2014 – January 2022 LMZ31704 , LMZ31707 , LMZ31710
图 2-1 和图 2-2 分别突出显示了 2 个 LMZ31710 并联的测试板和 4 个 LMZ31710 并联的测试板的相关用户接口项。极化 PVIN 电源端子块用于连接到主机输入电源,极化 VOUT 电源端子块用于连接到负载。这些端子块可接受高达 16 AWG 的导线。需要可选的双电源运行时,使用极化 VBIAS 端子块以及 VIN SELECT 跳线(P1)。请参阅 LMZ31710 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 10A 模块 数据表,了解有关双电源运行的更多信息。请参阅表 2-1 中 2 个 LMZ31710 并联的测试板或 4 个 LMZ31710 并联的测试板的端子块编号。
图 2-1 测试板(2 个 LMZ31710)用户接口
图 2-2 测试板(4 个 LMZ31710)用户接口| 函数 | 2 个 LMZ31710 | 4 个 LMZ31710 |
|---|---|---|
| PVIN 电源 | TB1 | TB1 |
| PGND(输入) | TB2 | TB2 |
| PGND(输出) | TB3 | TB3、TB4 |
| VOUT 电源 | TB4 | TB5、TB6 |
| VBIAS 输入 | TB5 | TB7 |
PVIN 监测和 VOUT 监测测试点位于电源端子块附近,用作电压监测点,可连接数字电压表来测量 PVIN 和 VOUT。
请勿将这些 PVIN 和 VOUT 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线无法支持高电流。高电流可损坏 PCB 迹线。
PVIN 范围和 VOUT 范围测试点可用于通过示波器监测 PVIN 和 VOUT 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器接地筒)的无帽示波器探头一起使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。示波器探头尖端应连接到标有 PVIN 或 VOUT 的插座,示波器接地引线应连接到标有 PGND 的插座。
每个 LMZ31710 器件上方的电流监测测试点旨在与数字电压表一起使用,以监测电路板底部 1mΩ 检测电阻上的电流。位于电路板外围的控制测试点可用于测试器件的特性。对这些测试点进行的任何外部连接都应以某个 AGND 测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息,请参阅Topic Link Label3。
VOUT SELECT 跳线(P4)用于选择所需的输出电压。向测试板供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需的输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。