ZHCUA49A
February 2014 – January 2022
LMZ31704
,
LMZ31707
,
LMZ31710
LMZ31710 并联用户指南
1
说明
2
入门
3
测试点说明
4
操作说明
5
电流限值
6
性能数据
7
2 个 LMZ31710 并联物料清单
8
2 个 LMZ31710 并联原理图
9
4 个 LMZ31710 并联物料清单
10
4 个 LMZ31710 并联原理图
11
修订历史记录
6
性能数据
图 6-1
UVLO 启动波形
图 6-2
UVLO 关断波形
图 6-3
INH 启动波形
图 6-4
INH 关断波形
图 6-5
输出电压纹波 - 同相
图 6-6
输出电压纹波 - 180° 异相
图 6-7
输入电压纹波 - 同相
图 6-8
输入电压纹波 - 180° 异相
图 6-9
瞬态响应 - 10A 负载阶跃(1A/µs)