ZHCUA40 April 2022 TPS564242 , TPS564247
如表 4-1 中所示,TPS564242EVM 附带输入/输出连接器和测试点。图 4-1 显示了 TPS564242EVM 电路板上的连接器和跳线布置。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 4 A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 4 A。必须最大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP2 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP6 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下,TP3 用于监测输出电压。
| 参考标识符 | 功能 |
|---|---|
| J1 | VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围) |
| J2 | VOUT,4A 时为 1.05V(最大值) |
| JP1 | EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用 |
| TP1 | VIN 正功率点 |
| TP2 | VIN 正监测点 |
| TP3 | VOUT 正监测点 |
| TP4 | VOUT 正功率点 |
| TP5、TP7 | GND 功率点 |
| TP6、TP10、TP12、TP13 | GND 监测点 |
| TP8 | 开关节点测试点 |
| TP9 | EN 测试点 |
| TP11 | 环路响应测量测试点 |