ZHCUA40 April   2022

 

  1.   TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 线路调节
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 输出电压纹波
    8. 4.8 启动
    9. 4.9 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考

关断

图 4-11 中显示了相对于 VIN 的 TPS564242EVM 关断波形。负载为 4A。

图 4-11 TPS564242EVM 相对于 VIN 的关断

图 4-12 中显示了相对于 EN 的 TPS564242EVM 关断波形。负载为 4A。

图 4-12 TPS564242EVM 相对于 EN 的关断