ZHCUA40 April   2022

 

  1.   TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 线路调节
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 输出电压纹波
    8. 4.8 启动
    9. 4.9 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考

布局

图 5-1、图 5-2 和图 5-3 显示了 TPS564242EVM 的电路板布局。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源迹线。另外顶层还有 TPS564242 引脚的接头和一大块接地区域。大多数信号迹线也位于顶部。输入去耦电容器 C3 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地平面以及信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈迹线。 顶层和底层都使用 2oz 厚的覆铜。

图 5-4 和图 5-5 分别是 TPS564242EVM 电路板顶视图和底视图。

图 5-1 TPS564242EVM 顶层装配图
图 5-2 TPS564242EVM 顶层
图 5-3 TPS564242EVM 底层
图 5-4 TPS564242EVM 电路板(顶视图)
图 5-5 TPS564242EVM 电路板(底视图)