表 2-1 对 TPS564242EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
表 2-1 性能规格汇总| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 输入电压范围 | | 3 | 12 | 16 | V |
| 输出电压设定点 | | | 1.05 | | V |
| 工作频率 | VIN = 12V,IO = 4 A | | 1.2 | | MHz |
| 输出电流范围 | | 0 | | 4 | A |
| 过流限值 | VIN = 12V,LO = 0.82µH | | 6 | | A |
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 4A | | 8 | | mVPP |