ZHCUA40 April   2022 TPS564242 , TPS564247

 

  1.   TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 线路调节
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 输出电压纹波
    8. 4.8 启动
    9. 4.9 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考

TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南

本用户指南介绍了 TPS564242EVM 和 TPS564247EVM,二者在轻负载条件下的行为不同。TPS564242 在 Eco 模式下运行,TPS564247 在 FCCM 模式下运行。本用户指南包含 TPS564242 和 TPS564247 的相关信息以及 TPS564242EVM 和 TPS564247EVM 评估模块的配套文档。本文档还包括 TPS564242EVM 和 TPS564242EVM 的性能规格、电路板布局、原理图和物料清单。