ZHCUA40 April 2022
| 标识符 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | BSR201 | 不限 |
| C1, C2 | 2 | 电容器,陶瓷,10μF,25 V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61E106MA73L |
Murata(村田) |
| C3、C8 | 2 | 电容器,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 | C0603C104J3RACAUTO |
KEMET(基美) |
| C4,C5 | 2 | 电容器,陶瓷,22μF,10V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61A226ME44L | Murata(村田) |
| C10 | 1 | 电容器,陶瓷,0.01μF,50V,±10%,X7R,0603 | C1608X7R1H103K080AA | TDK |
| J1、J2 | 2 | 端子块,5.08mm,2 × 1,黄铜,TH | ED120/2DS | On-Shore Technology(岸上科技) |
| JP1 | 1 | 接头,100mil,2×1,锡,TH | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司) |
| L1 | 1 | 电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,820nH,11.25A,0.0046Ω,SMD | 744373490082 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷 | THT-14-423-10 | Brady(布雷迪) |
| R1 | 1 | 电阻器,20kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale(威世达勒) |
| R2 | 1 | 电阻器,30kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060320K0JNEA | Vishay-Dale(威世达勒) |
| R3 | 1 | 电阻器,51Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060351R0JNEA | Vishay-Dale(威世达勒) |
| R4 | 1 | 电阻器,7.5kΩ,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-073K09L | Yageo(国巨) |
| R5 | 1 | 电阻器,10.0kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale(威世达勒) |
| SH-JP1 | 1 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec(申泰) |
| TP1、TP4、TP5、TP7 | 4 | 端子,双转塔,TH | 1502-2 | Keystone |
| TP2、TP3、TP8、TP9、TP11 | 5 | 测试点,微型,红色,TH | 5000 | Keystone |
| TP6、TP10、TP12、TP13 | 4 | 测试点,微型,黑色,TH | 5001 | Keystone |
| D1 | 1 | 二极管,齐纳,5.1V,500mW,SOD-123 | MMSZ5231B-7-F | Diodes Inc. |
| U1 | 1 | 3V 至 16V 输入 4A 同步降压转换器,DRL0006A (SOT-563) | TPS564242DRLR | 德州仪器 (TI) |