ZHCUA17 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1004 EVM?
    2. 1.2 TUSB1004 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

CEQ 配置

有 16 种 EQ 设置,0 为最低,Fh 为最高。

表 2-3 面向 USB 连接器的端口接收器(CRX1 和 CRX2 引脚)均衡控制
寄存器:CEQ1_SEL 或 CEQ2_SEL
均衡设置 #
CEQ1 PIN 电平 CEQ0 PIN 电平 5 GHz 时的 EQ 增益减去 100MHz 时的增益
(dB)
0 0 0 最低 EQ 设置。
1 0 R
2 0 F
3 0 1
4 R 0
5 R R
6 R F
7 R 1
8 F 0
9 F R
10 F F
11 F 1
12 1 0
13 1 R
14 1 F
15 1 1 最高 EQ 设置