ZHCUA17 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1004 EVM?
    2. 1.2 TUSB1004 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

配置跳线

EVM 上提供了多个跳线,用于配置 TUSB1004 和探测点。

以下是用于配置 TUSB1004 的 4 电平跳线列表:JMP3、JMP4、JMP5、JMP6、JMP7、JMP8、JMP9 和 JMP10。4 电平配置跳线设置表中详细说明了在不同电平之间选择的跳线位置。

注: 在 EN 引脚的上升沿采样 4 电平引脚。因此,在 EN 引脚从低电平切换到高电平之前,不会应用任何 4 电平引脚的状态变化。
表 2-1 4 电平配置跳线设置
跳线位置4 电平状态
短接 5 至 60
短接 3 至 4R
OpenF
短接 1 至 21
表 2-2 跳线
跳线默认位置说明
JMP1OpenTEST2/SCL。
如果 TUSB1004 配置为 I2C 模式(MODE 引脚(JMP13)悬空),则此跳线是本地 I2C 的时钟。
如果 TUSB1004 配置为引脚搭接模式,则短接 3 至 4。
JMP2短接 3 至 4AEQENZ/SDA。
如果 TUSB1004 配置为 I2C 模式(MODE 引脚(JMP13)悬空),则此跳线是本地 I2C 的数据。
如果 TUSB1004 配置为引脚搭接模式,则此跳线会选择是否启用 AEQ。
  • 短接 1 至 2:禁用 AEQ。
  • 短接 3 至 4:启用 AEQ。
JMP3

短接 3 至 4

SSEQ1/A1。
如果 TUSB1004 配置为 I2C 模式(MODE 引脚(JMP13)悬空),则此跳线以及 JMP6 将选择 7 位 I2C 目标地址。有关可用 I2C 目标地址选项的详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
如果 TUSB1004 配置为引脚搭接模式,则可通过此跳线以及 JMP6 一起为 SSTX 接收器选择 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
JMP4短接 3 至 4SSEQ0/A0。
如果 TUSB1004 配置为 I2C 模式(MODE 引脚(JMP13)悬空),则此跳线以及 JMP5 将选择 7 位 I2C 目标地址。有关可用 I2C 目标地址选项的详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
如果 TUSB1004 配置为引脚搭接模式,则可通过此跳线以及 JMP5 一起为 SSTX 接收器选择 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
JMP5OpenEQCFG。
如果 TUSB1004 配置为 I2C 模式(MODE 引脚(JMP13)悬空),则此跳线必须保持悬空才能正常运行。
如果 TUSB1004 配置为引脚搭接模式,则此跳线将选择 SSTX 接收器和 CRX 接收器的 EQ 选项。有关详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
JMP6OpenAEQCFG。
选择 AEQ 的上限。有关详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
JMP7OpenCEQ1。
如果 TUSB1004 配置为引脚搭接模式,则此跳线和 JMP10 一起为 CRX 接收器选择 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
JMP8OpenCEQ0。
如果 TUSB1004 配置为引脚搭接模式,则此跳线和 JMP10 一起为 CRX 接收器选择 EQ 设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参阅 TUSB1004 数据表。
JMP9OpenVIO_SEL。
选择本地 I2C 接口是 1.8V 还是 3.3V 信号电平。默认值为 3.3V。短接引脚 1 和 2 以选择 1.8V。
JMP10短接 1 至 2MODE。
在引脚搭接和 I2C 模式之间选择。默认为引脚搭接模式。
  • 短接 1 至 2:引脚搭接模式
  • 开路:I2C 模式。
JMP11OpenSLP_S0#.
JMP12OpenEN。
EN 将启用或禁用 TUSB1004。
JMP13OpenTUSB1004 的电源。
选择 TUSB1004 是由 J1 VBUS、J3 VBUS 还是由 5V 桶形插孔供电。默认为由 J3 USB VBUS 供电。位置 1 和 2 之间的短接将选择 5V 桶形插孔。
JMP14Open本地 I2C 电压上拉选项。默认情况下,本地 I2C 上拉电阻连接到 TUSB1004 的 3.3V VCC 电源。移除 R47 可为本地 I2C 提供外部直流电源。