ZHCUA17 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1004 EVM?
    2. 1.2 TUSB1004 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

什么是 TUSB1004 EVM?

TUSB1004EVM 是一款专为帮助客户评估 TUSB1004 的 PCB。该 EVM 具有两个 Mirco-B USB 插座和一个堆叠双端口 USB-A 插座。EVM 的用户可以将标准 Micro-B USB 电缆插入 TUSB1004EVM 电路板,然后将电缆连接到主板或系统。然后,用户可以将 USB 设备直接插入或通过标准 USB 电缆插入 EVM 电路板的 USB-A 插座端。