ZHCUA17 April   2022 TUSB1004

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1004 EVM?
    2. 1.2 TUSB1004 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

快速入门指南

以下说明假设 EVM 配置为引脚搭接模式并由 J3 VBUS 供电。

  1. 将 Micro-B USB 线缆插入 EVM 上的 J3 中。将 USB 电缆的另一端连接到主板。
  2. 将 USB 设备或 USB 电缆插入 EVM 较下部的 USB-A 插座端。
  3. USB 设备应该枚举。如果 USB 设备未枚举,则检查 D1 引脚 1 处的 VBUS 是否处于适当的电平。
  4. 将 Micro-B USB 线缆插入 EVM 上的任一 J1。将 USB 电缆的另一端连接到主板。
  5. 将 USB 设备或 USB 电缆插入 EVM 较上部的 USB-A 插座端。
  6. USB 设备应该枚举。如果 USB 设备未枚举,则检查 D2 引脚 1 处的 VBUS 是否处于适当的电平。

以下说明假设 EVM 配置为 I2C 模式并由桶形插孔供电。

  1. 将 +5V 直流电源插入桶形插孔(J4)。
  2. 通过 I2C 接口(JMP1 和 JMP2)配置 TUSB1004
  3. 将 Micro-B USB 电缆插入到 EVM 上的 J3 或 J1。将 USB 电缆的另一端连接到主板。
  4. 将 USB 设备或 USB 电缆插入 EVM 的任一 USB-A 插座。确保将 USB 设备/电缆连接到相应的 USB-A 插座(J3 = 下部插座,J1 = 上部插座)
  5. USB 设备应该枚举。如果 USB 设备未枚举,请检查相应 USB-A 插座、D1 或 D2 的引脚 1 处的 VBUS 是否处于适当的电平。