ZHCUA17 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1004 EVM?
    2. 1.2 TUSB1004 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

本地 I2C 访问

通过 JMP1 和 JMP2 连接器可以访问 TUSB1004 的本地 I2C 信号。TUSB1004 支持 1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平。TUSB1004 VIO_SEL 引脚(JMP9) 用于选择使用哪个电压电平。通过连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平必须符合 TUSB1004 LVCMOS 电平。

当 MODE 引脚(JMP10) 悬空时,TUSB1004 将针对 I2C 模式启用。TUSB1004 目标地址由 SSEQ0/A0(JMP3) 和 SSEQ1/A1(JMP4) 的采样状态决定。

可以连接独立的外部 I2C 主机进行调试和控制。外部 I2C 主机控制器的一个示例是 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。

表 2-5 TUSB1004 I2C 目标地址
SSEQ1/A1
引脚电平
SSEQ0/A0
引脚电平
7 位地址 位 7(MSB) 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0
(W/R)
0 0 44h 1 0 0 0 1 0 0 0/1
0 R 45h 1 0 0 0 1 0 1 0/1
0 F 46h 1 0 0 0 1 1 0 0/1
0 1 47h 1 0 0 0 1 1 1 0/1
R 0 20h 0 1 0 0 0 0 0 0/1
R R 21h 0 1 0 0 0 0 1 0/1
R F 22h 0 1 0 0 0 1 0 0/1
R 1 23h 0 1 0 0 0 1 1 0/1
F 0 10h 0 0 1 0 0 0 0 0/1
F R 11h 0 0 1 0 0 0 1 0/1
F F 12h 0 0 1 0 0 1 0 0/1
F 1 13h 0 0 1 0 0 1 1 0/1
1 0 Ch 0 0 0 1 1 0 0 0/1
1 R Dh 0 0 0 1 1 0 1 0/1
1 F Eh 0 0 0 1 1 1 0 0/1
1 1 Fh 0 0 0 1 1 1 1 0/1