ZHCUA17 April   2022 TUSB1004

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1004 EVM?
    2. 1.2 TUSB1004 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

功率

EVM 电路板可通过 Micro-B VBUS 引脚或通过桶形插孔(J4)的外部电源供电。EVM 默认由 Micro-B 插座 VBUS(J3)供电。

如果从桶形插孔为 EVM 供电,请确保 R46 未被填充。移除后,需要在 JMP13 引脚 1 和 2 之间放置一个跳线。

注: 将 VBUS 电压和桶形插孔的电压限制为不超过 6V。