ZHCUA16 April   2022 TUSB1142

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1142 EVM?
    2. 1.2 TUSB1142 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

摘要

TUSB1142 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的 10Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,适用于 USB-C Type-C™ 应用。TUSB1142 用于驻留在 USB Type-A 主机和 USB Type-C 插座之间或 USB 器件和 USB Type-C 插座之间。本文档介绍了 TUSB1142EVM 的使用和配置方式,并提供了有关系统硬件实现的建议。这些建议仅用作指南,设计人员应负责考虑所有系统特性和要求。工程师应参考数据表了解器件运行、端子描述等技术细节。