ZHCUA16 April 2022 TUSB1142
通过 JMP4 和 JMP5 连接器可以访问 TUSB1142 的本地 I2C 信号。TUSB1142 支持 1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平。TUSB1142 VIO_SEL 引脚(JMP13)用于选择使用哪个电压电平。通过连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平必须符合 TUSB1142 LVCMOS 电平。
当 MODE 引脚(JMP12)悬空时,TUSB1142 将针对 I2C 模式启用。TUSB1142 I2C 目标地址由 SSEQ0/A0(JMP7)和 SSEQ1/A1(JMP6)的采样状态决定。
可以连接独立的外部 I2C 主机进行调试和控制。外部 I2C 主机控制器的一个示例是 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。
| SSEQ1/A1 引脚电平 |
SSEQ0/A0 引脚电平 |
7 位地址 | 位 7(MSB) | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 (W/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 44h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| 0 | R | 45h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1 |
| 0 | F | 46h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |
| 0 | 1 | 47h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/1 |
| R | 0 | 20h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| R | R | 21h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
| R | F | 22h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| R | 1 | 23h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 |
| F | 0 | 10h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| F | R | 11h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
| F | F | 12h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| F | 1 | 13h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 |
| 1 | 0 | Ch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1 | R | Dh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 |
| 1 | F | Eh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |
| 1 | 1 | Fh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 |