ZHCUA16 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1142 EVM?
    2. 1.2 TUSB1142 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

快速入门指南

以下说明假设 EVM 配置为引脚搭接模式并由 VBUS 供电。

  1. 将 Micro-B USB 线插入 Micro-B 插座(J1),然后通过同一根线将主板的 Type-A 插座连接到 EVM。
  2. 将 USB-C 电缆或 USB 设备插入 EVM 的 USB-C 插座端。
  3. USB 设备应该枚举。如果 USB 设备未枚举,请检查以确保根据 CC 引脚方向设置 FLIP 引脚(JMP4)。

以下说明假设 EVM 配置为 I2C 模式并由桶形插孔供电。

  1. 将 +5V 直流电源插入桶形插孔(J1)。
  2. 通过 I2C 接口、JMP4、JMP5 配置 TUSB1142
  3. 将 Micro-B USB 线插入 Micro-B 插座(J1),然后通过同一根线将主板的 Type-A 插座连接到 EVM。
    注: 要使 I2C 运行,请确保已填充 R19。
  4. 将 USB-C 电缆或 USB 设备插入 EVM 的 USB-C 插座端。
  5. USB 设备应该枚举。如果 USB 设备未枚举,请检查以确保根据 CC 引脚方向设置 FLIP 引脚(JMP4)。