ZHCUA16 April 2022 TUSB1142
有 16 种 EQ 设置,0 为最低,Fh 为最高。
| 寄存器:CEQ1_SEL 或 CEQ2_SEL 均衡设置 # | CEQ1 PIN 电平 | CEQ0 PIN 电平 | 5 GHz 时的 EQ 增益减去 100MHz 时的增益 (dB) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 最低 EQ 设置。 |
| 1 | 0 | R | |
| 2 | 0 | F | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | R | 0 | |
| 5 | R | R | |
| 6 | R | F | |
| 7 | R | 1 | |
| 8 | F | 0 | |
| 9 | F | R | |
| 10 | F | F | |
| 11 | F | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | R | |
| 14 | 1 | F | |
| 15 | 1 | 1 | 最高 EQ 设置 |