ZHCUA16 April 2022
EVM 电路板可通过 Micro-B 插座(J1)VBUS 或通过桶形插孔(J2)的外部电源供电。EVM 默认由 Micro-B 插座 VBUS 供电。
如果从桶形插孔为 EVM 供电,请确保 R54 未被填充。移除后,需要在 JMP19 引脚 1 和 2 之间放置一个跳线。
USB Type-C 插座 VBUS 使用 TPS25820 作为 USB Type-C 系统所需的 VBUS 电源开关。默认情况下,电力来自 Micro-B 插座 VBUS。JMP1 可用于更改 USB Type-C 插座 VBUS 引脚处的电源。
如果从桶形插孔或其他来源为 USB Type-C VBUS 供电,请确保 R14 未被填充。移除后,需要在 JMP1 引脚 1 和 2 之间放置一个跳线,以使用桶形插孔提供的电力。如果使用不同的外部电源,请将电源直接连接到 JMP 1 引脚 2。