ZHCUA16 April   2022 TUSB1142

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TUSB1142 EVM?
    2. 1.2 TUSB1142 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 功率
    2. 2.2 配置跳线
    3. 2.3 CEQ 配置
    4. 2.4 SSEQ 配置
    5. 2.5 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     15
    2.     16
    3.     17

什么是 TUSB1142 EVM?

TUSB1142EVM 是一款专为帮助客户评估 TUSB1142 的 PCB。该 EVM 具有一个 USB Type-B 插座和一个 USB Type-C 插座。EVM 的用户可以将 USB 3 Micro-B 电缆插入 TUSB1142EVM 电路板,然后连接到带有 USB Type-A 插座的 USB 3 Gen 1/2 主板或系统。用户可以将 USB 设备直接插入或通过 USB Type-C 电缆插入 EVM 电路板的插座端。