ZHCUA15
April 2022
TCAN1167-Q1
TCAN1167EVM 用户指南
1
商标
2
引言
2.1
特性
2.2
说明
3
EVM 设置和功能说明
3.1
评估设备
3.2
跳线、连接器和测试点
3.3
模式控制
3.3.1
唤醒按钮
3.3.2
SPI 接口
3.4
TXD 输入
3.5
RXD 输出
3.6
INH 下拉
4
示意图和物料清单
4.1
原理图
4.2
物料清单
1
TCAN1167EVM 用户指南
本用户指南详细介绍了 TCAN1167EVM 的特性和运行情况。TCAN1167EVM 可配置为与 TCAN1164-Q1 和 TCAN1167-Q1 CAN 收发器配合使用。评估模块上提供了不同的端接选项、基本 CAN 评估配置以及不同电源配置的连接选项。本用户指南中介绍了 EVM 的所有选项和整体运行情况
。