ZHCUA15 April 2022
TCAN1167EVM 能够使用户评估 TCAN1164-Q1 和 TCAN1167-Q1 CAN 收发器。这两个器件之间的唯一差别是引脚 7 和 9 的使用情况。TCAN1167-Q1 将这些引脚分别用于 INH 和 WAKE 特性。TCAN1164-Q1 不具备这些特性,因此引脚保持未连接(NC)。
该 EVM 允许通过单个跳线实现两种端接方案,可在仅分裂端接配置或使用 120Ω 电阻器分裂之间进行选择。
初级数字引脚信号可通过 J3 接头提供。这可使用户连接自有的处理器来配置和控制收发器。
TCAN1164-Q1 和 TCAN1167-Q1 支持 12V 汽车应用,并采用单电源电压运行:
CAN 总线还具有 ±58V 的扩展故障保护范围。除了宽总线故障保护范围外,还有用于共模扼流圈的封装、用于 ESD 保护的 TVS 二极管以及用于进一步 EMC 保护或信号调节(如果需要)的电容器。包含一个 DSUB9 连接器,以便在更大的系统中评估和使用 CAN 总线。