ZHCUA15 April 2022 TCAN1167-Q1
表 3-1 列出了 EVM 上的跳线配置和测试点。
| 名称 | 说明 | 功能 |
|---|---|---|
| J1 | 2x1 TH 接头 | 复位跳线。通过填充分流器手动复位 IC。 |
| J2 | 2x1 TH 接头 | INH 下拉。分流时包括 110kΩ 下拉电阻。 |
| J3 | 6x2 TH 接头 | 主数字 IO 分接。包括所有 SPI 和 CAN 信号线。连接到用于模式控制和 CAN 数据接口的非板载处理器。 |
| J4、J13 | 6x1 TH 接头 | CAN 总线访问。监控 CAN 总线或与非板载收发器连接。 |
| J5 | 2x1 TH 接头 | Vbat 二极管旁路。分流时旁路反向保护二极管。 |
| J6 | 2x1 TH 接头 | Vbat 跳线连接。通过小型电缆连接提供Vbat。 |
| J9、J10 | 2x1 TH 接头 | 端接控制。分流时包括 120Ω 端接电阻。 |
| J11,J12 | 2x1 TH 接头 | 噪声注入点。填充串联电阻以通过固定阻抗将噪声注入单个 CAN 信号。 |
| J13 | D9 连接器 | 电缆连接器。轻松连接到使用标准 CAN 引脚排列的电缆线束。 |
| TP1 | 红色通用测试点 | VSUP 测试点。使用 VSUP 为电路板供电 |
| TP2 | 红色通用测试点 | LDO5 测试点。监测或抽运 5V LDO。 |
| TP3、TP4、TP13、TP14 | 黑色通用测试点 | GND 测试点。 |
| TP5 | 绿色通用测试点 | SCLK 测试点。监控 SPI 时钟输入。 |
| TP6 | 绿色通用测试点 | SDI 测试点。监控 SPI 数据输入。 |
| TP7 | 绿色通用测试点 | SDO 测试点。监控 SPI 数据输出。 |
| TP8 | 绿色通用测试点 | nCS 测试点。监控 SPI 片选输入。 |
| TP9 | 绿色通用测试点 | RXD 测试点。监控 CAN RXD 输出。 |
| TP10 | 绿色通用测试点 | TXD 测试点。监控 CAN TXD 输入。 |
| TP11 | 黄色通用测试点 | WAKE 测试点。监控 WAKE 输入信号。 |
| TP12 | 黄色通用测试点 | INH 测试点。监控 INH 输出信号。 |