ZHCUA15 April 2022
INH 引脚通常用作系统的电源使能。由于 INH 在待机和正常模式下为逻辑高电平,而在睡眠模式下为低电平,因此其用于通过收发器睡眠模式将整个系统关闭到低功耗模式。当 INH 在睡眠模式下被禁用时,该引脚实际上进入了高阻抗状态,而不是被驱动为低电平。如果其连接的器件没有强大的接地路径,这可能会导致 INH 高压输出缓慢放电。填充 INH 下拉分流器会对 INH 施加更强的下拉电阻,从而在禁用该功能后强制电压快速放电。INH 引脚可通过 INH 测试点访问。