ZHCUA15
April 2022
TCAN1167-Q1
TCAN1167EVM 用户指南
1
商标
2
引言
2.1
特性
2.2
说明
3
EVM 设置和功能说明
3.1
评估设备
3.2
跳线、连接器和测试点
3.3
模式控制
3.3.1
唤醒按钮
3.3.2
SPI 接口
3.4
TXD 输入
3.5
RXD 输出
3.6
INH 下拉
4
示意图和物料清单
4.1
原理图
4.2
物料清单
3.1
评估设备
使用以下设备评估 TCAN1164-Q1 和 TCAN1167-Q1 的性能:
能够提供所需和/或必要电源电压的电源
VSUP 可以通过 J7 香蕉插孔提供。
用于观察任何逻辑信号或 CAN 总线信号的示波器。确保验证探头的电压容差以及阻抗和电容。这些会显著影响示波器屏幕上显示的内容。
能够产生 0V 至 5V、频率高达 2.5MHz 的方波的函数发生器。
用于测量 LDO 输出电压的万用表。