ZHCUA15
April 2022
TCAN1167-Q1
TCAN1167EVM 用户指南
1
商标
2
引言
2.1
特性
2.2
说明
3
EVM 设置和功能说明
3.1
评估设备
3.2
跳线、连接器和测试点
3.3
模式控制
3.3.1
唤醒按钮
3.3.2
SPI 接口
3.4
TXD 输入
3.5
RXD 输出
3.6
INH 下拉
4
示意图和物料清单
4.1
原理图
4.2
物料清单
2.1
特性
该 EVM 支持以下特性:
CAN 总线上的标准和分开端接。
用于滤波电容器、共模扼流圈和 TVS 二极管的封装,使 CAN 总线保免受射频噪声和瞬态脉冲影响。
带有 CAN 总线信号、VBAT 和 GND 的 DSUB9 连接器,用于典型的汽车电缆线束连接。
用于配置和控制的所有数字信号,输出到一个接头以便于访问。
按钮 WAKE 电路,便于本地唤醒。
收发器状态指示灯 LED,用于监控故障情况。
图 2-1
EVM 照片