ZHCU994A May   2019  – June 2021

 

  1.   ADCx120EVM-PDK、PCMD3140EVM-PDK 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件预览
    1. 2.1 AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
        1. 2.1.1.1 USB
        2. 2.1.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.1.1.3 外部
      2. 2.1.2 AC-MB 电源
    2. 2.2 ADCx120EVM-PDK 硬件设置
      1. 2.2.1 线路输入
      2. 2.2.2 板载麦克风配置
      3. 2.2.3 外部麦克风配置
  5. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath Console 3 安装
    2. 3.2 ADCx120EVM GUI 安装
      1. 3.2.1 软件设置
  6. 4GPIO1 设置
  7. 5主模式运行
  8. 6快速入门
    1. 6.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 6.2 保存配置
  9. 7示意图和物料清单
    1. 7.1 ADCx120EVM-PDK 原理图和物料清单
      1. 7.1.1 ADCx120EVM-PDK 原理图
      2. 7.1.2 ADCx120EVM-PDK 物料清单
    2. 7.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 7.2.1 AC-MB 原理图
      2. 7.2.2 AC-MB 物料清单
    3. 7.3 Matlab 音频捕获示例
  10. 8修订历史记录

主模式运行

若要在主模式下运行 ADCx120EVM PDK,必须首先将 AC-MB 上的 S1 和 S0 设置为“外部 ASI”,如图 2-4 所示。

该器件没有专用的 MCLK 引脚,主时钟可应用于 GPIO1、IN2P_GPI1 或 MICBIAS_GPI2。GPI1 和 GPI2 是与模拟输入和 MICBIAS 共享的通用引脚,因此将它们用作 MCLK 输入会限制器件的功能。建议对 MCLK 使用 GPIO1 引脚。

若要将 GPIO1 用作 MCLK,MCLK 信号必须应用于 J10 端子,或与其他时钟一同应用于 AC-MB 板上的“外部 ASI”接头。若要使用“外部 ASI”接头,必须在 EVM 的 R11 处安装一个 0Ω 电阻,默认该电阻未装入。